??
Previews - 3D
CAD model selection
884-1280
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
884-1280 - Cover, for stud terminal block, 120 mm²
Bill of material
884-1280
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
44.80 mm
BREITE
Width
41.90 mm
TIEFE
Depth
110.20 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Weight
16.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92