??
Previews - 3D
CAD model selection
750-621
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-621 - Separation module
Bill of material
750-621
BESTNR
Item-No.
750-621
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
12.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
mit Leistungskontakten
GEWICHT
Weight
38.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-10